norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures
41010

Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Éléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Pointes de serrage acier à outils.
Finition :Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Pointes de serrage trempées, naturelles.
Nota :Étau de serrage 5 axes adapté pour la fixation sur table à rainures. Le système de serrage 5 axes permet un accès libre aux 5 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8 mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges 41065 proposées en option.
La force de serrage (42 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
Pour la fixation sur la plaque à rainures il est conseillé d‘utiliser les ensembles 41085.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 5 axes.

* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030
Accessoires :Butée réglable 41070
Ensemble de fixation 41085
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41010 Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures 182 kB
 MODE D'EMPLOI ÉTAU DE BRIDAGE 5 AXES 1,3 MB

Dessins

Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures

Sélection/filtre d'articles

Référence

Assorti à

AA1BDHForce
de serrage
kN max.
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41010-063175pas des rainures 63 - 1266312615812,5175 *4221.038  2 254,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Étau de bridage 5 axes
Le système de bridage 5 axes permet un maintien sur de la pièce tout en conservant une accessibilité maximum
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83