norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tube profilé en aluminium.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Finition :Tube profilé anodisé naturel.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Nota :Les unités linéaires sont utilisées pour le déplacement et le positionnement linéaires. Les chariots sont déplacés à l’aide d’une broche filetée. Ce mouvement peut être effectué soit manuellement, à l’aide d’un volant, soit via une commande électrique. Les chariots sont guidés sans jeu sur des rails profilés.Plage de température :0 °C jusqu’à +60 °CAccessoires :Servomoteurs en inox ou en aluminium pour unités linéaires 85000-50.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29104 Unités linéaires carrées en aluminium 183 kB

Dessins (aperçu complet)

Unités linéaires carrées en aluminium

Unités linéaires carrées en aluminium, forme A

plus d'infos

Dessins

Unités linéaires carrées en aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

Unités linéaires carrées en aluminium, forme B

plus d'infos

Dessins

Unités linéaires carrées en aluminium, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83