norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les brides en T permettent un raccordement à travers l'axe d'éléments. Elles peuvent être vissées sur des machines ou des châssis.
Les brides possèdent une plaque de connexion pivotant à 360° au niveau de l'articulation sphérique.
Des composants tels que des capteurs, des réflecteurs et d'autres éléments peuvent y être fixés et réglés séparément. Une solution adaptée pour les composants qui doivent être alignés avec précision et réajustés fréquemment.
L'angle de pivotement de la plaque de connexion est de 60°.
Matière :Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Peut être associée à d'autres brides de taille 18 mm. Pour serrer des tubes plus petits ou pour passer des tubes ronds à des tubes carrés, on utilisera un réducteur.

Le revêtement de surface spécial de l'articulation sphérique assure un serrage très résistant.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 8 Nm.
M8 : 25 Nm.

Les données relatives aux forces et aux couples sont des valeurs indicatives non contraignantes, qui ne peuvent pas être atteintes dans certains cas en raison de conditions d'utilisation différentes, comme par ex. la température ou l'état de surface des profilés à serrer.
Les indications fournies ne constituent ni un gage de qualité ni une caractéristique garantie des produits.
Accessoires :- réducteur 29042
- tube rond et carré 29050
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29006 Bride en T en plastique à articulation sphérique 322 kB

Dessins

Bride en T en plastique à articulation sphérique

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83