norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en polyéthylène.Finition :Corps de base noir.Nota :*L’article présente une déformation longitudinale en raison du comportement du matériau et de sa forme - bien adapté aux patins et aux bouchons de pied.

Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Le nombre de lamelles par bouchon varie de 2 à 4 lamelles.

L’indication qui suit la désignation des tubes adaptés dans le tableau au niveau de l’ID se réfère à l’épaisseur de paroi des tubes.
Utilisation :Les bouchons servent à protéger les angles et à fermer les extrémités des tubes.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29056 Bouchons en plastique pour tubes ronds et carrés 244 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchons en plastique pour tubes ronds et carrés

Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

Sélection/filtre d'articles

Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés

Sélection/filtre d'articles

Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83