norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en PVC souple.Finition :Corps de base noir.Nota :Dureté Shore 92 A.
Résistants aux UV.
ØD = diamètre extérieur des tubes sur lesquels vient s'adapter chaque embout.
Utilisation :Les embouts servent à protéger les tubes des arêtes vives.Plage de température :Résistants au froid jusqu'à environ -15 °C en charge.Montage :Un léger chauffage à environ 40 °C simplifie le montage, augmente l'adhérence et permet de compenser des tolérances de tube plus importantes.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29056-05 Embouts de protection en plastique pour tubes ronds 132 kB

Dessins

Embouts de protection en plastique pour tubes ronds

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

LCAOAcc.PrixCommander
29056-05-065,8-6,210 0,14 €
29056-05-087,9-8,511 0,22 €
29056-05-109,8-10,213 0,24 €
29056-05-1211,8-12,815 0,26 €
29056-05-1615,5-16,522,5 0,29 €
29056-05-1817,8-18,821 0,30 €
29056-05-1918,8-19,422 0,38 €
29056-05-2019,4-20,821,5 0,33 €
29056-05-2221,8-2322 0,38 €
29056-05-2524,5-2624 0,51 €
29056-05-2726,5-2826 0,66 €
29056-05-2827,5-2925 0,67 €
29056-05-3029,5-31,526 0,67 €
29056-05-3231,5-33,526 0,70 €
29056-05-3433-35,526 0,85 €
29056-05-3837-3927 1,04 €
29056-05-4039-4126 1,18 €
29056-05-4241-4326 1,18 €
29056-05-4342-44,526 1,23 €
29056-05-4544-4626 1,33 €
29056-05-4847-49,527 1,35 €
29056-05-5048,5-5127 1,39 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83