norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé naturel.Sur demande :Autres longueurs (L max = 6 000 mm).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29050-05 Tubes ronds en aluminium avec rainure 109 kB
 Informations techniques concernant le dispositif anti-rotation pour raccords de tubes en plastique 970 kB

Dessins

Tubes ronds en aluminium avec rainure

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Finition 1BB1B2DLCAOAcc.PrixCommander
29050-05-0230X500avec rainure3,522230500 Sur demande
29050-05-0230X1000avec rainure3,5222301000 Sur demande
29050-05-0230X2000avec rainure3,5222302000 Sur demande

Remarque(s) concernant cet article

La longueur que vous souhaitez n'apparaît pas ?


Il vous suffit de contacter notre équipe de professionnels.
La longueur maximale disponible est de 6 000 mm.

Commandez dès maintenant ici.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83