norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium.
Gaine de câble en PUR.
Finition :Forme compacte du capteur et du connecteur.
Connecteur M8, 6 pôles, 1x broche (E15).
Câble de raccordement à 6 fils ø 5,2 mm.
Rayon de courbure du câble >= 52 mm (dynamique).
Nota :Fonctionne avec les bandes magnétiques 21725. La distance de lecture entre le capteur et la bande doit être comprise entre 0,1 et 2 mm. L'alimentation de la tension de service et l'alimentation en courant du capteur se fait par l'électronique consécutive.
La précision du système, la répétabilité et la vitesse de déplacement dépendent de l'électronique consécutive.
Raccord enfichable sur les indicateurs de position 21924.
Données techniques :- Indice de protection IP 67 ; EN 60529 (tête de capteur)
- Résistance aux chocs 2000 m/s², 11 ms ; EN 60068-2-27
- Résistance aux vibrations 200 m/s², 50 Hz…2 kHz ; EN 60068-2-6
Plage de température :- Température ambiante : 0…60 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
Montage :Le montage se fait à l’aide des informations d’utilisation annexes.
A) distance de lecture capteur/bande ≤ 2 mm
B) décalage latéral ± 2 mm
C) défaut d’alignement ± 3°
D) inclinaison longitudinale ± 1°
E) inclinaison latérale ± 3°
Accessoires :Indicateurs de position 21924.
Bandes magnétiques 21725.
À noter :Humidité relative de l'air 100 %. Une formation de rosée est admise (tête de capteur).Indication de dessin :
1) Sinus avant Cosinus
2) Surface de mesure active
3) Bande magnétique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21924-01 Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature 293 kB

Dessins

Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

LPpour numéro d'articleCAOAcc.PrixCommander
21924-01-0100011526,7100021924-1531 / 21924-1651 271,43 €
21924-01-0200011526,7200021924-1531 / 21924-1651 271,43 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83