norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Surface graduée rectifiée et anodisée noire.Nota :Règle rigide et massive en aluminium. Section 30 x 6 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro à droite ou au centre
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Lamage suivant DIN 74-B f 5
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21884 Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 6 mm 187 kB

Dessins

Règles en aluminium, autoadhésives ou avec perçages, épaisseur 6 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationFinition 1Point zéroDivisionGraduationBHLL1CAOAcc.PrixCommander
21884-000010X0500autoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas306500500 28,42 €
21884-000010X1000autoadhésifhorizontalà gauche1 mmen bas30610001000 57,80 €
21884-100010X0500avec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas306500510 30,19 €
21884-100010X1000avec perçageshorizontalà gauche1 mmen bas30610001010 63,70 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83