norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Passivé.Nota :Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filetages énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6g.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.

Les filets rapportés pleins sont utilisés lorsque les pièces à usiner présentent un perçage trop important des trous taraudés ou lorsque les distances de perçage non respectées doivent à nouveau être retravaillées.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages :- Montage rapide et facile.
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place.
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin :
1) Clavette d’arrêt
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07662 Filets rapportés pleins 207 kB

Dessins

Filets rapportés pleins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD2
Filetage
L
Longueur
Montage
Foret Ø
Montage
Ø chanfrein
+0,25
Montage
Taraudage
Montage
Profondeur min.
du taraudage
Démontage
Foret
Ø
Démontage
Profondeur
de perçage
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
07662-08M886,98,3M89,55,5407662-808  14,02 €
07662-10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807662-810  14,78 €
07662-12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807662-812  15,54 €
07662-14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807662-814  21,24 €
07662-16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807662-816  22,47 €
07662-18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807662-818  24,20 €
07662-20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807662-820  26,99 €
07662-22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407662-822  30,75 €
07662-24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407662-824  39,10 €
07662-30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,407662-830  41,35 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83