norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Patin: acier de décolletage.
Jonc: acier à ressort.
Finition :Surface : trempé et bruni.Nota :Le patin s’adapte sur des vis dynamométriques à patin sphérique 07134 ou sur des vis à patin 07120. La partie sphérique de la vis autorise un mouvement de rotule du patin.Indication de dessin :
1) Jonc
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07138 Rondelles de pression en acier avec bague de maintien 113 kB

Dessins

Rondelles de pression en acier avec bague de maintien

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LAssorti à

CAOAcc.PrixCommander
07138-101054,5807120-06, 07134-06 13,04 €
07138-121266907120-08, 07134-08 13,10 €
07138-1414881107120-10, 07120-12, 07134-1 13,10 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83