norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.

Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A2-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt en deux parties entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Cela permet d'obtenir un ajustement précis et des forces de maintien très importantes sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Le modèle en deux parties permet un montage facile et rapide, sans avoir à démonter les composants adjacents.

Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07812 Bague d‘arrêt en deux parties 218 kB

Dessins

Bague d‘arrêt en deux parties

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
BC
(DIN 912)
D1D2RCAOAcc.PrixCommander
07812-00401acier9M3x841620,7 5,23 €
07812-00501acier9M3x851620,7 5,23 €
07812-00601acier9M3x861620,7 5,23 €
07812-00801acier9M3x881822,4 5,23 €
07812-01001acier9M3x10102426 6,24 €
07812-01201acier11M4x12122831,8 6,53 €
07812-01501acier13M5x16153439,4 7,75 €
07812-01601acier13M5x16163439,4 7,75 €
07812-01801acier13M5x16183641,1 8,33 €
07812-02001acier15M6x18204046,4 8,92 €
07812-02201acier15M6x18224248,1 9,52 €
07812-02501acier15M6x18254550,8 10,12 €
07812-02801acier15M6x18284853,7 10,84 €
07812-03001acier15M6x18305458,6 11,59 €
07812-04001acier15M6x18406065 14,28 €
07812-05001acier19M8x25507887 25,89 €
07812-00402acier inoxydable9M3x841620,7 9,55 €
07812-00502acier inoxydable9M3x851620,7 9,55 €
07812-00602acier inoxydable9M3x861620,7 9,55 €
07812-00802acier inoxydable9M3x881822,4 9,91 €
07812-01002acier inoxydable9M3x10102426 11,59 €
07812-01202acier inoxydable11M4x12122831,8 12,20 €
07812-01502acier inoxydable13M5x16153439,4 14,28 €
07812-01602acier inoxydable13M5x16163439,4 14,28 €
07812-01802acier inoxydable13M5x16183641,1 16,05 €
07812-02002acier inoxydable15M6x18204046,4 18,20 €
07812-02202acier inoxydable15M6x18224248,1 20,06 €
07812-02502acier inoxydable15M6x18254550,8 20,90 €
07812-02802acier inoxydable15M6x18284853,7 23,05 €
07812-03002acier inoxydable15M6x18305458,6 24,10 €
07812-04002acier inoxydable15M6x18406065 32,36 €
07812-05002acier inoxydable19M8x25507887 73,32 €
07812-00404acier inoxydable A49M3x841620,7 10,14 €
07812-00504acier inoxydable A49M3x851620,7 10,14 €
07812-00604acier inoxydable A49M3x861620,7 10,14 €
07812-00804acier inoxydable A49M3x881822,4 10,38 €
07812-01004acier inoxydable A49M3x10102426 12,37 €
07812-01204acier inoxydable A411M4x12122831,8 12,85 €
07812-01504acier inoxydable A413M5x16153439,4 15,73 €
07812-01604acier inoxydable A413M5x16163439,4 16,42 €
07812-01804acier inoxydable A413M5x16183641,1 18,48 €
07812-02004acier inoxydable A415M6x18204046,4 19,67 €
07812-02204acier inoxydable A415M6x18224248,1 21,46 €
07812-02504acier inoxydable A415M6x18254550,8 22,36 €
07812-02804acier inoxydable A415M6x18284853,7 25,43 €
07812-03004acier inoxydable A415M6x18305458,6 25,68 €
07812-04004acier inoxydable A415M6x18406065 34,17 €
07812-05004acier inoxydable A419M8x25507887 75,64 €
07812-00403aluminium9M3x841620,7 6,81 €
07812-00503aluminium9M3x851620,7 6,81 €
07812-00603aluminium9M3x861620,7 6,81 €
07812-00803aluminium9M3x881822,4 7,43 €
07812-01003aluminium9M3x10102426 10,21 €
07812-01203aluminium11M4x12122831,8 10,52 €
07812-01503aluminium13M5x16153439,4 11,76 €
07812-01603aluminium13M5x16163439,4 11,76 €
07812-01803aluminium13M5x16183641,1 13,17 €
07812-02003aluminium15M6x18204046,4 13,49 €
07812-02203aluminium15M6x18224248,1 13,49 €
07812-02503aluminium15M6x18254550,8 15,79 €
07812-02803aluminium15M6x18284853,7 19,04 €
07812-03003aluminium15M6x18305458,6 19,35 €
07812-04003aluminium15M6x18406065 25,09 €
07812-05003aluminium19M8x25507887 41,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83