norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Ébauche : forgé.
Cote A : fraisé.
Filetage : roulé.
Acier classe 12.9, noir.
Nota :Charge admissible : voir renseignements techniques.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07040 Boulon en T DIN 787, 12.9 98,2 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Boulon en T DIN 787, 12.9

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
D1

LABE1/E2KCAOAcc.PrixCommander
07040-1125012M125011,735187 8,31 €
07040-1128012M128011,755187 8,84 €
07040-11210012M1210011,765187 9,88 €
07040-11212512M1212511,775187 10,07 €
07040-11216012M1216011,7100187 12,09 €
07040-11220012M1220011,7120187 13,36 €
07040-1145014M125013,735228 9,29 €
07040-1148014M128013,755228 9,38 €
07040-11410014M1210013,765228 10,58 €
07040-11412514M1212513,775228 10,73 €
07040-11416014M1216013,7100228 12,80 €
07040-11420014M1220013,7120228 13,46 €
07040-1166316M166315,745259 11,56 €
07040-11610016M1610015,765259 12,14 €
07040-11612516M1612515,785259 14,46 €
07040-11616016M1616015,7100259 15,02 €
07040-11625016M1625015,7150259 19,90 €
07040-1186318M166317,7452810 11,82 €
07040-11810018M1610017,7652810 12,64 €
07040-11812518M1612517,7852810 14,77 €
07040-11816018M1616017,71002810 15,32 €
07040-11825018M1625017,71502810 18,78 €
07040-1208020M208019,7553212 17,68 €
07040-12012520M2012519,7853212 18,18 €
07040-12020020M2020019,71253212 21,60 €
07040-12031520M2031519,71903212 30,21 €
07040-1228022M208021,7553514 17,17 €
07040-12212522M2012521,7853514 18,00 €
07040-12220022M2020021,71253514 21,60 €
07040-12231522M2031521,71903514 30,21 €
07040-12410024M2410023,7704016 26,91 €
07040-12416024M2416023,71104016 29,45 €
07040-12425024M2425023,71504016 39,23 €
07040-12440024M2440023,72404016 54,20 €
07040-12810028M2410027,7704418 22,52 €
07040-12816028M2416027,71104418 28,91 €
07040-12825028M2425027,71504418 36,04 €
07040-12840028M2440027,72404418 52,74 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83