norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.

Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 et les manivelles 06500, 06502.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Indication de dessin :
D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642

1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07375 Rondelle 180 kB

Dessins

Rondelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D1

D2D3HGCAOAcc.PrixCommander
07375-00310acier3,21062M3 0,90 €
07375-00313acier3,21362M3 0,90 €
07375-00416acier4,3168,43M4 0,90 €
07375-00420acier4,3208,43M4 0,95 €
07375-00520acier5,320103,5M5 1,06 €
07375-00522acier5,322103,5M5 1,06 €
07375-00525acier5,325103,5M5 1,27 €
07375-00528acier5,328103,5M5 1,40 €
07375-00630acier6,430124M6 1,74 €
07375-00632acier6,432124M6 1,74 €
07375-00636acier6,436124M6 2,10 €
07375-00640acier6,440125M6 2,61 €
07375-00645acier6,445126M6 3,22 €
07375-00652acier6,452126M6 4,58 €
07375-10310acier inoxydable3,21062M3 1,15 €
07375-10313acier inoxydable3,21362M3 1,31 €
07375-10416acier inoxydable4,3168,43M4 1,40 €
07375-10420acier inoxydable4,3208,43M4 1,63 €
07375-10520acier inoxydable5,320103,5M5 1,91 €
07375-10522acier inoxydable5,322103,5M5 1,91 €
07375-10525acier inoxydable5,325103,5M5 2,09 €
07375-10528acier inoxydable5,328103,5M5 2,27 €
07375-10630acier inoxydable6,430124M6 2,70 €
07375-10632acier inoxydable6,432124M6 2,70 €
07375-10636acier inoxydable6,436124M6 2,92 €
07375-10640acier inoxydable6,440125M6 3,24 €
07375-10645acier inoxydable6,445126M6 4,11 €
07375-10652acier inoxydable6,452126M6 4,90 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83