norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou EN AW-7022.Finition :Acier : matricé traité, classe de résistance 1 200 – 1 400 N/mm², noir.
Acier tourné : bruni.
Aluminium tourné, anodisé.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07320 Rondelles pour dispositifs de serrage en acier ou en aluminium DIN 6340 184 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Rondelles pour dispositifs de serrage
en acier ou en aluminium DIN 6340

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseType de formeD1D2

Hpour vis

CAOAcc.PrixCommander
07320-06acier-6,4173M6 0,37 €
07320-08acier-8,4234M8 0,37 €
07320-10acier-10,5284M10 0,48 €
07320-12acier-13355M12 0,68 €
07320-14acier-15405M14 1,02 €
07320-16acier-17456M16 1,27 €
07320-18acier-19456M18 1,53 €
07320-20acier-21506M20 1,67 €
07320-22acier-23505,6M22 2,33 €
07320-24acier-25608M24 2,81 €
07320-30acier-316810M30 4,97 €
07320-36acier-388010M36 8,75 €
07320-206aluminiumTournée6,4173M6 2,82 €
07320-208aluminiumTournée8,4234M8 2,86 €
07320-210aluminiumTournée10,5284M10 3,66 €
07320-212aluminiumTournée13355M12 3,93 €
07320-214aluminiumTournée15405M14 5,46 €
07320-216aluminiumTournée17456M16 6,44 €
07320-218aluminiumTournée19456M18 7,37 €
07320-220aluminiumTournée21506M20 11,88 €
07320-222aluminiumTournée23508M22 13,04 €
07320-224aluminiumTournée25608M24 17,11 €
07320-230aluminiumTournée316810M30 23,71 €
07320-236aluminiumTournée388010M36 34,01 €
07320-306acierTournée6,4173M6 0,95 €
07320-308acierTournée8,4234M8 1,13 €
07320-310acierTournée10,5284M10 1,33 €
07320-312acierTournée13355M12 1,81 €
07320-314acierTournée15405M14 2,02 €
07320-316acierTournée17456M16 2,50 €
07320-318acierTournée19456M18 2,50 €
07320-320acierTournée21506M20 3,28 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83