norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué, dureté ≥ 465 HV 1.
acier inoxydable, dureté ≥ 520 HV 0,05.
Nota :Les rondelles autobloquantes empêchent le desserrage des vis exposées à des contraintes radiales, des oscillations ou des vibrations. Même en cas de faible précontrainte de la vis, l’assemblage par vis bénéficie ainsi d’une protection sûre contre le desserrage. Pour les assemblages vis/écrou présentant une disposition au desserrage dûe aux charges dynamiques importantes, la vis ou l’écrou entraîne la rondelle autobloquante. Plus l'assemblage tente de se desserrer, plus l’effet de blocage s’accentue.Livraison par paires contre-collées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07310 Rondelle autobloquante 160 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Rondelle autobloquante

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
pour
vis
pour
vis
pouces
D1D2HCAOAcc.PrixCommander
07310-030718acierM31/83,471,8 0,59 €
07310-050918acierM53/165,491,8 0,59 €
07310-061118acierM61/46,510,81,8 0,66 €
07310-081426acierM85/168,713,52,5 0,68 €
07310-101726acierM103/810,716,62,5 0,79 €
07310-122026acierM121/21319,52,5 0,97 €
07310-162537acierM165/81725,43,4 1,45 €
07310-182937acierM1811/1619,5293,4 2,24 €
07310-203137acierM203/421,430,73,4 2,14 €
07310-030722acier inoxydable A4M31/83,472,2 1,43 €
07310-050922acier inoxydable A4M53/165,492,2 1,43 €
07310-061122acier inoxydable A4M61/46,510,82,2 1,60 €
07310-081422acier inoxydable A4M85/168,713,52,2 1,71 €
07310-101722acier inoxydable A4M103/810,716,62,2 2,02 €
07310-122022acier inoxydable A4M121/21319,52,2 3,52 €
07310-162532acier inoxydable A4M165/81725,43,2 5,37 €
07310-182932acier inoxydable A4M1811/1619,5293,2 7,43 €
07310-203132acier inoxydable A4M203/421,430,73,2 7,60 €
07310-040918acierM45/324,491,8 0,59 €
07310-061426acierM61/46,513,52,5 0,72 €
07310-0817261acierM85/168,716,62,5 0,89 €
07310-1021261acierM103/810,7212,5 1,05 €
07310-1225371acierM121/21325,43,4 1,60 €
07310-1631371acierM165/81730,73,4 2,31 €
07310-040922acier inoxydable A4M45/324,492,2 1,43 €
07310-061422acier inoxydable A4M61/46,513,52,2 1,77 €
07310-081722acier inoxydable A4M85/168,716,62,2 2,15 €
07310-122532acier inoxydable A4M121/21325,43,2 6,74 €
07310-163132acier inoxydable A4M165/81730,73,2 7,43 €