norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier électrozingué, dureté
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota :Les rondelles ont pour diamètre extérieur D2 = ~3 × D1.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07305 Rondelles de grand diamètre extérieur DIN 9021 111 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Rondelles de grand diamètre extérieur DIN 9021

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
pour
vis
D1

D2HCAOAcc.PrixCommander
07305-03acierM33,290,8 0,15 €
07305-04acierM44,3121 0,29 €
07305-05acierM55,3151,2 0,32 €
07305-06acierM66,4181,6 0,37 €
07305-08acierM88,4242 0,43 €
07305-10acierM1010,5302,5 0,77 €
07305-12acierM1213373 0,84 €
07305-14acierM1415443 1,14 €
07305-16acierM1617503 1,44 €
07305-18acierM1820564 2,51 €
07305-20acierM2022604 2,85 €
07305-24acierM2426725 4,22 €
07305-30acierM3033926 9,21 €
07305-103acier inoxydable A2M33,290,8 0,21 €
07305-104acier inoxydable A2M44,3121 0,33 €
07305-105acier inoxydable A2M55,3151,2 0,39 €
07305-106acier inoxydable A2M66,4181,6 0,43 €
07305-108acier inoxydable A2M88,4242 0,49 €
07305-110acier inoxydable A2M1010,5302,5 0,94 €
07305-112acier inoxydable A2M1213373 1,30 €
07305-114acier inoxydable A2M1415443 1,44 €
07305-116acier inoxydable A2M1617503 1,77 €
07305-118acier inoxydable A2M1820564 2,83 €
07305-120acier inoxydable A2M2022604 3,21 €
07305-124acier inoxydable A2M2426725 4,99 €
07305-603acier inoxydable A4M33,290,8 0,28 €
07305-604acier inoxydable A4M44,3121 0,44 €
07305-605acier inoxydable A4M55,3151,2 0,51 €
07305-606acier inoxydable A4M66,4181,6 0,56 €
07305-608acier inoxydable A4M88,4242 0,66 €
07305-610acier inoxydable A4M1010,5302,5 1,20 €
07305-612acier inoxydable A4M1213373 1,68 €
07305-614acier inoxydable A4M1415443 1,85 €
07305-616acier inoxydable A4M1617503 2,31 €
07305-618acier inoxydable A4M1820564 3,69 €
07305-620acier inoxydable A4M2022604 4,16 €
07305-624acier inoxydable A4M2426725 6,52 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83