norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de verrouillage sont utilisés pour relier de manière permanente deux composants dans n'importe quelle position angulaire. Les éléments de verrouillage avec denture intérieure (formes A-D) peuvent être librement associés aux éléments de verrouillage avec denture extérieure (formes E-H), en fonction de l'application et des possibilités de montage. Le ressort permet un passage rapide à une nouvelle position angulaire. Matière :

Élément de verrouillage en acier ou Inox 1.4305.
Ressort en Inox 1.4310.
Vis CHC en acierou Inox A 2.

Finition :Élément de verrouillage en acier bruni ou en Inox brillant.
Ressort brillant.
Vis CHC en acier de classe de résistance 8.8, noirci ou en Inox A2-70, brillant.
Remarques concernant la commande :Pour chacun des éléments de verrouillage à denture intérieure de forme A et B sont incluses 2 vis CHC à six pans creux M3x8 ou M5x10.
Pour chacun des éléments de verrouillage à denture extérieure (formes E-H) est inclus un ressort en Inox.
Nota :Pour la fixation d'éléments de verrouillage de forme A ou B, il convient d'utiliser des vis CHC selon DIN 7984 à six pans creux, à tête courte.Fonction :On utilise les éléments de verrouillage pour l'ajustement rotatif de pièces. Les possibilités de fixation peuvent être revues en fonction de l'application.Accessoires :Vis CHC DIN 912/DIN EN ISO 4762
Vis CHC DIN 6912
Indication de dessin :
Forme A : denture intérieure, taraudage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC à tête courte, 2 trous lisses
Forme B : denture intérieure, alésage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC à tête courte, 2 trous lisses
Forme C : denture intérieure, taraudage centré, 2 taraudages pour fixation, 2 trous lisses
Forme D : denture intérieure, alésage centré, 2 taraudages pour fixation, 2 trous lisses
Forme E : denture extérieure, taraudage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC, 2 trous lisses
Forme F : denture extérieure, alésage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC, 2 trous lisses
Forme G : denture extérieure, taraudage centré, 2 taraudages, 2 trous lisses
Forme H : denture extérieure, alésage centré, 2 taraudages, 2 trous lisses

1) désengagée
2) engagée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07820 Éléments de verrouillage en acier ou Inox 624 kB

Dessins (aperçu complet)

Éléments de verrouillage en acier ou Inox

Éléments de verrouillage, forme A avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme A avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3=
Vis à tête CHC
DIN 7984
D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-12338Aacier1212M43H8M32313,538 12,45 €
07820-13346Aacier1818M65H8M53319,546 14,84 €
07820-112338Aacier inoxydable1212M43H8M32313,538 16,54 €
07820-113346Aacier inoxydable1818M65H8M53319,546 19,49 €

Éléments de verrouillage, forme B avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme B avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3=
Vis à tête CHC
DIN 7984
D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-22338Bacier12124,23H8M32313,538 12,45 €
07820-23346Bacier18186,25H8M53319,546 14,84 €
07820-122338Bacier inoxydable12124,23H8M32313,538 16,54 €
07820-123346Bacier inoxydable18186,25H8M53319,546 19,49 €

Éléments de verrouillage, forme C avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme C avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-32338Cacier1212M43H8M32313,538 12,80 €
07820-33346Cacier1818M65H8M53319,546 15,27 €
07820-132338Cacier inoxydable1212M43H8M32313,538 17,02 €
07820-133346Cacier inoxydable1818M65H8M53319,546 20,02 €

Éléments de verrouillage, forme D avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme D avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-42338Dacier12124,23H8M32313,538 12,80 €
07820-43346Dacier18186,25H8M53319,546 15,27 €
07820-142338Dacier inoxydable12124,23H8M32313,538 17,02 €
07820-143346Dacier inoxydable18186,25H8M53319,546 20,02 €

Éléments de verrouillage, forme E avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme E avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-52338Eacier1212M43H83,2239,538 12,45 €
07820-53346Eacier1818M65H85,3331346 14,84 €
07820-152338Eacier inoxydable1212M43H83,2239,538 16,54 €
07820-153346Eacier inoxydable1818M65H85,3331346 19,49 €

Éléments de verrouillage, forme F avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme F avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-62338Facier12124,23H83,2239,538 12,45 €
07820-63346Facier18186,25H85,3331346 14,84 €
07820-162338Facier inoxydable12124,23H83,2239,538 16,54 €
07820-163346Facier inoxydable18186,25H85,3331346 19,49 €

Éléments de verrouillage, forme G avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme G avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-72338Gacier1212M43H8M3239,538 12,45 €
07820-73346Gacier1818M65H8M5331346 14,84 €
07820-172338Gacier inoxydable1212M43H8M3239,538 16,54 €
07820-173346Gacier inoxydable1818M65H8M5331346 19,49 €

Éléments de verrouillage, forme H avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme H avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
07820-82338Hacier12124,23H8M3239,538 12,45 €
07820-183346Hacier inoxydable18186,25H8M5331346 19,49 €
07820-83346Hacier18186,25H8M5331346 14,84 €
07820-182338Hacier inoxydable12124,23H8M3239,538 16,54 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83