norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues externes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

La fente située sur la face extérieure de la bague d'arrêt permet d'obtenir des forces de serrage jusqu'à 15 % supérieures à celles du modèle doté d'une fente sur la face intérieure. L'alésage reste cylindrique, ce qui permet d'entourer l'arbre avec précision. Déséquilibre réduit.
Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07811 Bagues d'arrêt larges fendues, externes 178 kB

Dessins

Bagues d'arrêt larges fendues, externes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeMatière du corps de baseBC
(DIN 912)
D1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07811-100801à fente externeacier20M3x881822,4 7,46 €
07811-101001à fente externeacier20M3x10102426 8,41 €
07811-101201à fente externeacier24M4x12122831,8 9,46 €
07811-101601à fente externeacier29M5x16163439,4 11,45 €
07811-102001à fente externeacier33M6x18204046,4 12,96 €
07811-102501à fente externeacier33M6x18254550,8 15,10 €
07811-103001à fente externeacier33M6x18305458,6 18,15 €
07811-104001à fente externeacier33M6x18406065 18,30 €
07811-105001à fente externeacier41M8x25507887 27,76 €
07811-100802à fente externeacier inoxydable20M3x881822,4 12,28 €
07811-101002à fente externeacier inoxydable20M3x10102426 15,38 €
07811-101202à fente externeacier inoxydable24M4x12122831,8 17,20 €
07811-101602à fente externeacier inoxydable29M5x16163439,4 20,98 €
07811-102002à fente externeacier inoxydable33M6x18204046,4 23,70 €
07811-102502à fente externeacier inoxydable33M6x18254550,8 27,97 €
07811-103002à fente externeacier inoxydable33M6x18305458,6 33,10 €
07811-104002à fente externeacier inoxydable33M6x18406065 33,43 €
07811-105002à fente externeacier inoxydable41M8x25507887 50,82 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83