norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox : naturel.
Nota :Les bagues d’arrêt fendues, internes avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l’arbre doit être en h11.

Le taraudage de montage des bagues d’arrêt fendues permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07810-03 Bagues d’arrêt fendues en acier ou en inox, internes avec surface d’appui 184 kB

Dessins

Bagues d’arrêt fendues en acier ou en inox, internes
avec surface d’appui

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseClé en acierB

C
(DIN 912)
DD1D2HLL1RTCAOAcc.PrixCommander
07810-03-01001acier1.05039M3x10M310281214,58-4 7,50 €
07810-03-01201acier1.050311M4x12M312301315831,84 7,76 €
07810-03-01401acier1.050311M04X14M314321415933,94 7,76 €
07810-03-01501acier1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 8,20 €
07810-03-01601acier1.050313M5x16M4163816201339,45,5 8,46 €
07810-03-01801acier1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 8,94 €
07810-03-02001acier1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 9,12 €
07810-03-02201acier1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 9,56 €
07810-03-02501acier1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 9,91 €
07810-03-02801acier1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 10,78 €
07810-03-03001acier1.050315M6x18M530562428,51858,67 11,49 €
07810-03-03201acier1.050315M6x18M5325825291858,67 11,57 €
07810-03-03501acier1.050315M6x18M5356026302061,67 11,09 €
07810-03-03801acier1.050315M6x18M53866273727-7 13,08 €
07810-03-04001acier1.050315M6x18M54066273727-7 13,14 €
07810-03-04501acier1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 16,95 €
07810-03-05001acier1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 18,71 €
07810-03-01002acier inoxydable1.43059M3x10M310281214,58-4 10,30 €
07810-03-01202acier inoxydable1.430511M4x12M312301315831,84 11,47 €
07810-03-01402acier inoxydable1.430511M04X14M314321415933,94 11,47 €
07810-03-01502acier inoxydable1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 13,06 €
07810-03-01602acier inoxydable1.430513M5x16M4163816201339,45,5 13,06 €
07810-03-01802acier inoxydable1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 14,31 €
07810-03-02002acier inoxydable1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 14,87 €
07810-03-02202acier inoxydable1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 16,41 €
07810-03-02502acier inoxydable1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 17,73 €
07810-03-02802acier inoxydable1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 21,32 €
07810-03-03002acier inoxydable1.430515M6x18M530562428,51858,67 21,94 €
07810-03-03202acier inoxydable1.430515M6x18M5325825291858,67 22,13 €
07810-03-03502acier inoxydable1.430515M6x18M5356026302061,67 25,25 €
07810-03-03802acier inoxydable1.430515M6x18M53866273727-7 27,11 €
07810-03-04002acier inoxydable1.430515M6x18M54066273727-7 27,16 €
07810-03-04502acier inoxydable1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 40,93 €
07810-03-05002acier inoxydable1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 51,18 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83