norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, 1.0503.Finition :Acier poli.
Acier zingué.
Nota :Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07590-05 Écrous à encoches en acier DIN 70852 212 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Écrous à encoches en acier DIN 70852

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
D1

D2D3HB=largeur de la rainureTCAOAcc.PrixCommander
07590-05-010naturelM10x1201654,51,8 1,90 €
07590-05-012naturelM12x1,5221864,51,8 1,90 €
07590-05-014naturelM14x1,5242064,51,8 1,90 €
07590-05-016naturelM16x1,5282365,52,3 1,90 €
07590-05-018naturelM18x1,5302565,52,3 1,97 €
07590-05-020naturelM20x1,5322765,52,3 1,99 €
07590-05-022naturelM22x1,5363076,52,8 2,20 €
07590-05-024naturelM24x1,5383276,52,8 2,42 €
07590-05-026naturelM26x1,5403476,52,8 2,51 €
07590-05-028naturelM28x1,5423676,52,8 2,65 €
07590-05-030naturelM30x1,5443876,52,8 2,75 €
07590-05-032naturelM32x1,54841873,3 2,96 €
07590-05-035naturelM35x1,55043873,3 3,21 €
07590-05-038naturelM38x1,55447873,3 3,44 €
07590-05-040naturelM40x1,55649873,3 3,65 €
07590-05-042naturelM42x1,56052883,3 3,90 €
07590-05-045naturelM45x1,56254883,3 4,14 €
07590-05-048naturelM48x1,56557883,3 4,29 €
07590-05-050naturelM50x1,56860883,3 4,46 €
07590-05-052naturelM52X1,57062883,3 4,69 €
07590-05-055naturelM55X1,57567883,3 4,90 €
07590-05-060naturelM60x1,580719114,3 5,60 €
07590-05-065naturelM65X1,585769114,3 6,22 €
07590-05-070naturelM70X1,590819114,3 7,69 €
07590-05-075naturelM75X1,5958610114,3 8,31 €
07590-05-080naturelM80X1,51009110114,3 10,65 €
07590-05-10zinguéM10x1201654,51,8 2,27 €
07590-05-12zinguéM12x1,5221864,51,8 2,27 €
07590-05-14zinguéM14x1,5242064,51,8 2,27 €
07590-05-16zinguéM16x1,5282365,52,3 2,27 €
07590-05-18zinguéM18x1,5302565,52,3 2,33 €
07590-05-20zinguéM20x1,5322765,52,3 2,39 €
07590-05-22zinguéM22x1,5363076,52,8 2,66 €
07590-05-24zinguéM24x1,5383276,52,8 2,89 €
07590-05-26zinguéM26x1,5403476,52,8 3,01 €
07590-05-28zinguéM28x1,5423676,52,8 3,15 €
07590-05-30zinguéM30x1,5443876,52,8 3,27 €
07590-05-32zinguéM32x1,54841873,3 3,55 €
07590-05-35zinguéM35x1,55043873,3 3,82 €
07590-05-38zinguéM38x1,55447873,3 4,12 €
07590-05-40zinguéM40x1,55649873,3 4,39 €
07590-05-42zinguéM42x1,56052883,3 4,67 €
07590-05-45zinguéM45x1,56254883,3 4,95 €
07590-05-48zinguéM48x1,56557883,3 5,15 €
07590-05-50zinguéM50x1,56860883,3 5,35 €
07590-05-52zinguéM52X1,57062883,3 5,61 €
07590-05-55zinguéM55X1,57567883,3 5,88 €
07590-05-60zinguéM60x1,580719114,3 6,70 €
07590-05-65zinguéM65X1,585769114,3 7,45 €
07590-05-70zinguéM70X1,590819114,3 9,23 €
07590-05-75zinguéM75X1,5958610114,3 9,95 €
07590-05-80zinguéM80X1,51009110114,3 12,80 €