norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La bague d'étanchéité en thermoplastique Hygienic DESIGN a été spécialement développée pour être utilisée en association avec la vis H 07170-11 ou l'écrou H 07280-11. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8  µm.
Les bagues d'étanchéité sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes UE 10/2011 et FDA.
Matière :Thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.Finition :RAL5002 - bleu outremer (POM).Nota :Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Matériau de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Sur demande :Finitions spéciales.Attention :L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.Accessoires :Vis H en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Écrous H en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Finition filetée :M4 - M16.Contenu de la livraisonBague d'étanchéité.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07301 Bagues d'étanchéité Hygienic DESIGN 154 kB

Dessins

Bagues d'étanchéité Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HG=filetage / pour filetageCAOAcc.PrixCommander
07301-10461011,252M4 1,08 €
07301-10581213,252M5 1,08 €
07301-10691415,742,5M6 1,08 €
07301-108131819,742,5M8 1,17 €
07301-110172223,742,5M10 1,30 €
07301-112202628,253M12 1,68 €
07301-116293537,253M16 1,68 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83