norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La douille entretoise Hygienic DESIGN a été développée spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. La bague d'étanchéité en plastique de qualité alimentaire peut être remplacée.Matière :

Douille entretoise : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE10/2011 et FDA.

Finition :Douille entretoise : inox non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota :La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.

L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Bague d'étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Accessoires :Bagues d'étanchéité 07301.
Vis H en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Écrous H en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Contenu de la livraisonDouille entretoise avec bagues d'étanchéité.Indication de dessin :
1) Douille entretoise
2) Bague d'étanchéité
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07219 Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN 194 kB

Dessins

Douilles entretoises en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83