norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :L’entretoise Hygienic DESIGN a été spécialement conçue pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments. La distance entre deux composants peut être réglée en continu à la longueur souhaitée au moyen d’une clé à fourche. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm. La bague d’étanchéité en plastique de qualité alimentaire peut être remplacée.Matière :Entretoise : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE10/2011 et FDA.
Joint d'arbre : 75 EPDM 295.
Finition :Entretoise : inox non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Joint d'arbre : 75 EPDM 295 - noir.
Nota :La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plane et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm. Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Distance réglable en continu.
Bague d’étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Sur demande :Longueurs spéciales.Accessoires :Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Indication de dessin :
1) Bague d'étanchéité
2) Joint d'arbre
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 07219-20_Datasheet_32540_Entretoise_r_glable_en_inox_avec_bague_d_tanch_it_Hygienic_DESIGN--fr 212 kB

Dessins

Entretoise réglable en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HL
min.
L
max.
L1SW1SW2CAOAcc.PrixCommander
07219-20-1110808X065085M82019,742,5658552,1139 56,35 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83