norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota :Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.

Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +120 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07214 Écrou avec attache en polyamide, forme basse DIN 985 extension de gamme 175 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Écrou avec attache en polyamide, forme basse DIN 985 extension de gamme

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Classe de résistanceD

EHMSWDINCAOAcc.PrixCommander
07214-203acier6-8M36,0842,45,5DIN 985 0,13 €
07214-204acier6-8M47,6652,97DIN 985 0,13 €
07214-205acier6-8M58,7953,28DIN 985 0,15 €
07214-206acier8M611,056410DIN 985 0,30 €
07214-208acier8M814,3885,513DIN 985 0,54 €
07214-210acier8M1018,9106,517DIN 985 1,01 €
07214-212acier8M1221,112819DIN 985 1,48 €
07214-214acier8M1423,9149,522DIN 985 1,48 €
07214-216acier8M1626,761610,524DIN 985 1,69 €
07214-220acier8M2032,95201430DIN 985 2,55 €
07214-224acier8M2439,55241536DIN 985 3,65 €
07214-227acier8M2745,2271741DIN 985 6,44 €
07214-230acier8M3050,85301946DIN 985 8,08 €
07214-306acier10M611,056410DIN 985 0,36 €
07214-308acier10M814,3885,513DIN 985 0,64 €
07214-310acier10M1018,9106,517DIN 985 1,25 €
07214-312acier10M1221,112819DIN 985 1,67 €
07214-314acier10M1423,9149,522DIN 985 1,67 €
07214-316acier10M1626,761610,524DIN 985 2,05 €
07214-320acier10M2032,95201430DIN 985 2,90 €
07214-324acier10M2435241536DIN 985 4,32 €
07214-327acier10M2745,2271741DIN 985 7,64 €
07214-330acier10M3050,85301946DIN 985 10,21 €
07214-103acier inoxydable A270M36,0842,45,5similaires à DIN 985 0,15 €
07214-104acier inoxydable A270M47,6652,97similaires à DIN 985 0,20 €
07214-105acier inoxydable A270M58,7953,28similaires à DIN 985 0,21 €
07214-106acier inoxydable A270M611,056410similaires à DIN 985 0,39 €
07214-108acier inoxydable A270M814,3885,513similaires à DIN 985 0,69 €
07214-110acier inoxydable A270M1018,9106,517similaires à DIN 985 1,33 €
07214-112acier inoxydable A270M1221,112819similaires à DIN 985 1,78 €
07214-114acier inoxydable A270M1423,9149,522similaires à DIN 985 1,84 €
07214-116acier inoxydable A270M1626,761610,524similaires à DIN 985 2,24 €
07214-120acier inoxydable A270M2032,95201430similaires à DIN 985 3,30 €
07214-124acier inoxydable A270M2439,55241536similaires à DIN 985 4,76 €
07214-130acier inoxydable A270M3050,85301946similaires à DIN 985 13,02 €
07214-603acier inoxydable A4-M36,0842,45,5similaires à DIN 985 0,22 €
07214-604acier inoxydable A4-M47,6652,97similaires à DIN 985 0,24 €
07214-605acier inoxydable A4-M58,7953,28similaires à DIN 985 0,28 €
07214-606acier inoxydable A4-M611,056410similaires à DIN 985 0,51 €
07214-608acier inoxydable A4-M814,3885,513similaires à DIN 985 0,92 €
07214-610acier inoxydable A4-M1018,9106,517similaires à DIN 985 1,74 €
07214-612acier inoxydable A4-M1221,112819similaires à DIN 985 2,32 €
07214-614acier inoxydable A4-M1423,9149,522similaires à DIN 985 2,42 €
07214-616acier inoxydable A4-M1626,761610,524similaires à DIN 985 2,92 €
07214-620acier inoxydable A4-M2032,95201430similaires à DIN 985 4,30 €
07214-624acier inoxydable A4-M2439,55241536similaires à DIN 985 6,19 €
07214-627acier inoxydable A4-M2745,2271741similaires à DIN 985 10,98 €
07214-630acier inoxydable A4-M3050,85301946similaires à DIN 985 16,93 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83