norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota :Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.

Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.

M4 selon la norme DIN EN ISO 7040.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +120 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07213 Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 extension de gamme 156 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Classe de résistanceD

EHMSWDINCAOAcc.PrixCommander
07213-204acier6-8M47,6662,97DIN 982 0,16 €
07213-205acier8M58,796,34,48DIN 982 0,16 €
07213-206acier8M611,0584,910DIN 982 0,21 €
07213-208acier8M814,389,56,4413DIN 982 0,30 €
07213-210acier8M1018,911,58,0417DIN 982 0,61 €
07213-212acier8M1221,11410,3719DIN 982 0,94 €
07213-214acier8M1423,91612,122DIN 982 1,44 €
07213-216acier8M1626,761814,124DIN 982 1,75 €
07213-220acier8M2032,952216,930DIN 982 3,36 €
07213-224acier8M2439,552820,236DIN 982 6,74 €
07213-310acier10M1018,911,58,0417DIN 982 0,81 €
07213-312acier10M1221,11410,3719DIN 982 1,14 €
07213-316acier10M1626,761814,124DIN 982 2,09 €
07213-320acier10M2032,952216,930DIN 982 3,94 €
07213-324acier10M2439,552820,236DIN 982 7,26 €
07213-105acier inoxydable A2-M58,796,34,48similaires à DIN 982 0,30 €
07213-106acier inoxydable A2-M611,0584,910similaires à DIN 982 0,37 €
07213-108acier inoxydable A2-M814,389,56,4413similaires à DIN 982 0,66 €
07213-110acier inoxydable A2-M1018,911,58,0417similaires à DIN 982 0,93 €
07213-112acier inoxydable A2-M1221,11410,3719similaires à DIN 982 1,36 €
07213-116acier inoxydable A2-M1626,761814,124similaires à DIN 982 2,19 €
07213-120acier inoxydable A2-M2032,952216,930similaires à DIN 982 4,53 €
07213-605acier inoxydable A4-M58,796,34,48similaires à DIN 982 0,38 €
07213-606acier inoxydable A4-M611,0584,910similaires à DIN 982 0,47 €
07213-608acier inoxydable A4-M814,389,56,4413similaires à DIN 982 0,84 €
07213-610acier inoxydable A4-M1018,911,58,0417similaires à DIN 982 1,18 €
07213-612acier inoxydable A4-M1221,11410,3719similaires à DIN 982 1,77 €
07213-616acier inoxydable A4-M1626,761814,124similaires à DIN 982 2,85 €
07213-620acier inoxydable A4-M2032,952216,930similaires à DIN 982 5,89 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83