norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier de classe de dureté 11H, brut (noir) ou zingué.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Nota :Écrou carré conforme à la norme DIN 557, classe de produit C.

Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07209 Écrous carrés DIN 557 167 kB

Dessins

Écrous carrés DIN 557

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
D

HSWCAOAcc.PrixCommander
07209-05aciernaturel (noir)M548 0,12 €
07209-06aciernaturel (noir)M6510 0,15 €
07209-08aciernaturel (noir)M86,513 0,29 €
07209-10aciernaturel (noir)M10817 0,54 €
07209-12aciernaturel (noir)M121019 0,94 €
07209-16aciernaturel (noir)M161324 1,45 €
07209-205aciergalvaniséeM548 0,12 €
07209-206aciergalvaniséeM6510 0,13 €
07209-208aciergalvaniséeM86,513 0,25 €
07209-210aciergalvaniséeM10817 0,39 €
07209-212aciergalvaniséeM121019 0,67 €
07209-216aciergalvaniséeM161324 1,50 €
07209-105acier inoxydable A2naturelM548 0,14 €
07209-106acier inoxydable A2naturelM6510 0,15 €
07209-108acier inoxydable A2naturelM86,513 0,36 €
07209-110acier inoxydable A2naturelM10817 0,71 €
07209-112acier inoxydable A2naturelM121019 1,13 €
07209-116acier inoxydable A2naturelM161324 9,33 €
07209-605acier inoxydable A4naturelM548 0,15 €
07209-606acier inoxydable A4naturelM6510 0,18 €
07209-608acier inoxydable A4naturelM86,513 0,47 €
07209-610acier inoxydable A4naturelM10817 0,94 €
07209-612acier inoxydable A4naturelM121019 1,54 €
07209-616acier inoxydable A4naturelM161324 10,60 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83