norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :Poli.Nota :Élément de liaison optimal pour la fixation de panneaux de revêtement, d'écrans en plexiglas, etc. La surface d'appui de l'embase, supérieure à la moyenne, et la gorge de dégagement sur la tige filetée assurent une répartition uniforme et sans contrainte de la force sur le support concerné. De plus, la hauteur de la tête, et donc les arêtes gênantes éventuelles, sont réduites au maximum. L’entraînement se fait grâce aux deux méplats, à l'aide d'une clé plate.
La surface de la vis à tête sphérique est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La surface présente une rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07175-02 Vis à tête sphérique Hygienic DESIGN 153 kB

Dessins

Vis à tête sphérique Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1KTSWR1LCAOAcc.PrixCommander
07175-02-03X6M3820,655,26 5,52 €
07175-02-03X8M3820,655,28 5,55 €
07175-02-03X10M3820,655,210 5,62 €
07175-02-03X12M3820,655,212 6,23 €
07175-02-03X16M3820,655,216 6,45 €
07175-02-03X20M3820,655,220 6,70 €
07175-02-03X25M3820,655,225 7,00 €
07175-02-03X30M3820,655,230 7,30 €
07175-02-04X8M4113166,78 5,70 €
07175-02-04X10M4113166,710 5,75 €
07175-02-04X12M4113166,712 5,80 €
07175-02-04X16M4113166,716 7,06 €
07175-02-04X20M4113166,720 7,35 €
07175-02-04X25M4113166,725 7,64 €
07175-02-04X30M4113166,730 7,99 €
07175-02-05X10M5144188,610 6,22 €
07175-02-05X12M5144188,612 6,36 €
07175-02-05X16M5144188,616 6,52 €
07175-02-05X20M5144188,620 8,05 €
07175-02-05X25M5144188,625 8,40 €
07175-02-05X30M5144188,630 8,77 €
07175-02-06X12M61751,5101012 6,73 €
07175-02-06X16M61751,5101016 7,02 €
07175-02-06X20M61751,5101020 7,18 €
07175-02-06X25M61751,5101025 9,51 €
07175-02-06X30M61751,5101030 9,90 €
07175-02-08X16M82051,5131316 7,13 €
07175-02-08X20M82051,5131320 7,39 €
07175-02-08X25M82051,5131325 7,49 €
07175-02-08X30M82051,5131330 10,84 €
07175-02-08X35M82051,5131335 11,29 €
07175-02-08X40M82051,5131340 11,79 €
07175-02-10X20M102261,51513,520 9,23 €
07175-02-10X25M102261,51513,525 9,48 €
07175-02-10X30M102261,51513,530 9,67 €
07175-02-10X35M102261,51513,535 10,95 €
07175-02-10X40M102261,51513,540 11,68 €
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 11,29 €
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 11,78 €
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 12,24 €
07175-02-12X40M12277,51,51916,340 14,02 €
07175-02-12X50M12277,51,51916,350 14,19 €
07175-02-16X30M163691,5242330 15,17 €
07175-02-16X35M163691,5242335 16,40 €
07175-02-16X40M163691,5242340 16,81 €
07175-02-16X50M163691,5242350 17,58 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83