norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le système de vis Hygienic DESIGN a été développé spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. L'utilisation simple et rapide des produits grâce à une bague d'étanchéité prémontée vient compléter l'ensemble.Matière :

Vis H : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.

Finition :Vis H : inox poli ou non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota :La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).Avantages :Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Sur demande :Finitions spéciales.Attention :L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.Accessoires :Bagues d'étanchéité 07301.
Écrous H en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Finition filetée :M4 - M16.Contenu de la livraisonVis H avec bague d'étanchéité.Indication de dessin :
1) Vis H
2) Bague d'étanchéité
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07170-11 Vis H en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN 203 kB

Dessins

Vis H en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeSurface
corps
BD

D1D2HKLL1RSWCAOAcc.PrixCommander
07170-11-1104X08Asans tigepoli-M41011,25211,185,937 5,34 €
07170-11-1104X10Asans tigepoli-M41011,25211,1105,937 5,39 €
07170-11-1104X12Asans tigepoli-M41011,25211,1125,937 5,47 €
07170-11-1104X16Asans tigepoli-M41011,25211,1165,937 5,65 €
07170-11-1104X20Asans tigepoli-M41011,25211,1205,937 5,87 €
07170-11-1104X25Bavec tigepoli14M41011,25211,1255,937 6,20 €
07170-11-1104X30Bavec tigepoli14M41011,25211,1305,937 6,43 €
07170-11-1104X35Bavec tigepoli14M41011,25211,1355,937 6,74 €
07170-11-1104X40Bavec tigepoli14M41011,25211,1405,937 7,06 €
07170-11-1105X10Asans tigepoli-M51213,25213,1107,438 4,75 €
07170-11-1105X12Asans tigepoli-M51213,25213,1127,438 4,80 €
07170-11-1105X16Asans tigepoli-M51213,25213,1167,438 4,86 €
07170-11-1105X20Asans tigepoli-M51213,25213,1207,438 5,20 €
07170-11-1105X25Bavec tigepoli16M51213,25213,1257,438 5,37 €
07170-11-1105X30Bavec tigepoli16M51213,25213,1307,438 5,91 €
07170-11-1105X35Bavec tigepoli16M51213,25213,1357,438 6,43 €
07170-11-1105X40Bavec tigepoli16M51213,25213,1407,438 6,92 €
07170-11-1105X45Bavec tigepoli16M51213,25213,1457,438 7,94 €
07170-11-1105X50Bavec tigepoli16M51213,25213,1507,438 8,88 €
07170-11-1106X12Asans tigepoli-M61415,742,515,1129,1310 5,73 €
07170-11-1106X16Asans tigepoli-M61415,742,515,1169,1310 5,84 €
07170-11-1106X20Asans tigepoli-M61415,742,515,1209,1310 6,00 €
07170-11-1106X25Asans tigepoli-M61415,742,515,1259,1310 6,36 €
07170-11-1106X30Bavec tigepoli18M61415,742,515,1309,1310 6,80 €
07170-11-1106X35Bavec tigepoli18M61415,742,515,1359,1310 7,37 €
07170-11-1106X40Bavec tigepoli18M61415,742,515,1409,1310 7,84 €
07170-11-1106X45Bavec tigepoli18M61415,742,515,1459,1310 8,41 €
07170-11-1106X50Bavec tigepoli18M61415,742,515,1509,1310 9,10 €
07170-11-1106X60Bavec tigepoli18M61415,742,515,1609,1310 12,18 €
07170-11-1108X16Asans tigepoli-M81819,742,518,11611,7313 8,88 €
07170-11-1108X20Asans tigepoli-M81819,742,518,12011,7313 9,04 €
07170-11-1108X25Asans tigepoli-M81819,742,518,12511,7313 9,43 €
07170-11-1108X30Asans tigepoli-M81819,742,518,13011,7313 9,72 €
07170-11-1108X35Asans tigepoli-M81819,742,518,13511,7313 10,35 €
07170-11-1108X40Bavec tigepoli22M81819,742,518,14011,7313 10,97 €
07170-11-1108X45Bavec tigepoli22M81819,742,518,14511,7313 11,91 €
07170-11-1108X50Bavec tigepoli22M81819,742,518,15011,7313 12,54 €
07170-11-1108X60Bavec tigepoli22M81819,742,518,16011,7313 13,89 €
07170-11-1108X70Bavec tigepoli22M81819,742,518,17011,7313 14,92 €
07170-11-1108X80Bavec tigepoli22M81819,742,518,18011,7313 18,16 €
07170-11-1110X20Asans tigepoli-M102223,742,522,12015416 11,28 €
07170-11-1110X25Asans tigepoli-M102223,742,522,12515416 11,47 €
07170-11-1110X30Asans tigepoli-M102223,742,522,13015416 11,89 €
07170-11-1110X35Asans tigepoli-M102223,742,522,13515416 12,60 €
07170-11-1110X40Asans tigepoli-M102223,742,522,14015416 13,72 €
07170-11-1110X45Bavec tigepoli26M102223,742,522,14515416 14,43 €
07170-11-1110X50Bavec tigepoli26M102223,742,522,15015416 15,31 €
07170-11-1110X60Bavec tigepoli26M102223,742,522,16015416 16,47 €
07170-11-1110X70Bavec tigepoli26M102223,742,522,17015416 18,09 €
07170-11-1110X80Bavec tigepoli26M102223,742,522,18015416 19,61 €
07170-11-1112X25Asans tigepoli-M122628,25325,12516,1518 18,26 €
07170-11-1112X30Asans tigepoli-M122628,25325,13016,1518 20,01 €
07170-11-1112X35Asans tigepoli-M122628,25325,13516,1518 20,32 €
07170-11-1112X40Asans tigepoli-M122628,25325,14016,1518 20,71 €
07170-11-1112X45Asans tigepoli-M122628,25325,14516,1518 22,10 €
07170-11-1112X50Bavec tigepoli30M122628,25325,15016,1518 22,94 €
07170-11-1112X60Bavec tigepoli30M122628,25325,16016,1518 24,99 €
07170-11-1112X70Bavec tigepoli30M122628,25325,17016,1518 27,08 €
07170-11-1112X80Bavec tigepoli30M122628,25325,18016,1518 31,68 €
07170-11-1116X30Asans tigepoli-M163537,25332,13021,8624 25,48 €
07170-11-1116X35Asans tigepoli-M163537,25332,13521,8624 26,21 €
07170-11-1116X40Asans tigepoli-M163537,25332,14021,8624 26,86 €
07170-11-1116X45Asans tigepoli-M163537,25332,14521,8624 28,23 €
07170-11-1116X50Asans tigepoli-M163537,25332,15021,8624 29,92 €
07170-11-1116X60Asans tigepoli-M163537,25332,16021,8624 31,51 €
07170-11-1116X70Bavec tigepoli38M163537,25332,17021,8624 34,85 €
07170-11-1116X80Bavec tigepoli38M163537,25332,18021,8624 38,21 €
07170-11-2104X08Asans tigenon poli-M41011,25211,185,937 4,55 €
07170-11-2104X10Asans tigenon poli-M41011,25211,1105,937 4,59 €
07170-11-2104X12Asans tigenon poli-M41011,25211,1125,937 4,65 €
07170-11-2104X16Asans tigenon poli-M41011,25211,1165,937 4,80 €
07170-11-2104X20Asans tigenon poli-M41011,25211,1205,937 4,98 €
07170-11-2104X25Bavec tigenon poli14M41011,25211,1255,937 5,27 €
07170-11-2104X30Bavec tigenon poli14M41011,25211,1305,937 5,47 €
07170-11-2104X35Bavec tigenon poli14M41011,25211,1355,937 5,73 €
07170-11-2104X40Bavec tigenon poli14M41011,25211,1405,937 6,00 €
07170-11-2105X10Asans tigenon poli-M51213,25213,1107,438 4,05 €
07170-11-2105X12Asans tigenon poli-M51213,25213,1127,438 4,08 €
07170-11-2105X16Asans tigenon poli-M51213,25213,1167,438 4,15 €
07170-11-2105X20Asans tigenon poli-M51213,25213,1207,438 4,40 €
07170-11-2105X25Bavec tigenon poli16M51213,25213,1257,438 4,57 €
07170-11-2105X30Bavec tigenon poli16M51213,25213,1307,438 5,01 €
07170-11-2105X35Bavec tigenon poli16M51213,25213,1357,438 5,47 €
07170-11-2105X40Bavec tigenon poli16M51213,25213,1407,438 5,89 €
07170-11-2105X45Bavec tigenon poli16M51213,25213,1457,438 6,74 €
07170-11-2105X50Bavec tigenon poli16M51213,25213,1507,438 7,56 €
07170-11-2106X12Asans tigenon poli-M61415,742,515,1129,1310 4,88 €
07170-11-2106X16Asans tigenon poli-M61415,742,515,1169,1310 4,96 €
07170-11-2106X20Asans tigenon poli-M61415,742,515,1209,1310 5,11 €
07170-11-2106X25Asans tigenon poli-M61415,742,515,1259,1310 5,39 €
07170-11-2106X30Bavec tigenon poli18M61415,742,515,1309,1310 5,76 €
07170-11-2106X35Bavec tigenon poli18M61415,742,515,1359,1310 6,27 €
07170-11-2106X40Bavec tigenon poli18M61415,742,515,1409,1310 6,67 €
07170-11-2106X45Bavec tigenon poli18M61415,742,515,1459,1310 7,14 €
07170-11-2106X50Bavec tigenon poli18M61415,742,515,1509,1310 7,74 €
07170-11-2106X60Bavec tigenon poli18M61415,742,515,1609,1310 10,35 €
07170-11-2108X16Asans tigenon poli-M81819,742,518,11611,7313 7,56 €
07170-11-2108X20Asans tigenon poli-M81819,742,518,12011,7313 7,71 €
07170-11-2108X25Asans tigenon poli-M81819,742,518,12511,7313 8,02 €
07170-11-2108X30Asans tigenon poli-M81819,742,518,13011,7313 8,27 €
07170-11-2108X35Asans tigenon poli-M81819,742,518,13511,7313 8,80 €
07170-11-2108X40Bavec tigenon poli22M81819,742,518,14011,7313 9,32 €
07170-11-2108X45Bavec tigenon poli22M81819,742,518,14511,7313 10,12 €
07170-11-2108X50Bavec tigenon poli22M81819,742,518,15011,7313 10,66 €
07170-11-2108X60Bavec tigenon poli22M81819,742,518,16011,7313 11,80 €
07170-11-2108X70Bavec tigenon poli22M81819,742,518,17011,7313 12,66 €
07170-11-2108X80Bavec tigenon poli22M81819,742,518,18011,7313 15,42 €
07170-11-2110X20Asans tigenon poli-M102223,742,522,12015416 9,59 €
07170-11-2110X25Asans tigenon poli-M102223,742,522,12515416 9,73 €
07170-11-2110X30Asans tigenon poli-M102223,742,522,13015416 10,11 €
07170-11-2110X35Asans tigenon poli-M102223,742,522,13515416 10,73 €
07170-11-2110X40Asans tigenon poli-M102223,742,522,14015416 11,67 €
07170-11-2110X45Bavec tigenon poli26M102223,742,522,14515416 12,27 €
07170-11-2110X50Bavec tigenon poli26M102223,742,522,15015416 13,00 €
07170-11-2110X60Bavec tigenon poli26M102223,742,522,16015416 14,00 €
07170-11-2110X70Bavec tigenon poli26M102223,742,522,17015416 15,38 €
07170-11-2110X80Bavec tigenon poli26M102223,742,522,18015416 16,69 €
07170-11-2112X25Asans tigenon poli-M122628,25325,12516,1518 15,51 €
07170-11-2112X30Asans tigenon poli-M122628,25325,13016,1518 17,01 €
07170-11-2112X35Asans tigenon poli-M122628,25325,13516,1518 17,26 €
07170-11-2112X40Asans tigenon poli-M122628,25325,14016,1518 17,62 €
07170-11-2112X45Asans tigenon poli-M122628,25325,14516,1518 18,80 €
07170-11-2112X50Bavec tigenon poli30M122628,25325,15016,1518 19,52 €
07170-11-2112X60Bavec tigenon poli30M122628,25325,16016,1518 21,24 €
07170-11-2112X70Bavec tigenon poli30M122628,25325,17016,1518 23,01 €
07170-11-2112X80Bavec tigenon poli30M122628,25325,18016,1518 26,92 €
07170-11-2116X30Asans tigenon poli-M163537,25332,13021,8624 21,67 €
07170-11-2116X35Asans tigenon poli-M163537,25332,13521,8624 22,29 €
07170-11-2116X40Asans tigenon poli-M163537,25332,14021,8624 22,84 €
07170-11-2116X45Asans tigenon poli-M163537,25332,14521,8624 23,98 €
07170-11-2116X50Asans tigenon poli-M163537,25332,15021,8624 25,43 €
07170-11-2116X60Asans tigenon poli-M163537,25332,16021,8624 26,78 €
07170-11-2116X70Bavec tigenon poli38M163537,25332,17021,8624 29,61 €
07170-11-2116X80Bavec tigenon poli38M163537,25332,18021,8624 32,49 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83