norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique
06275_OG

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant plein aluminium.Finition :Décolleté et poli.
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06275_OG Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique 288 kB

Dessins

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique
Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
06275-0080X10alésage sans rainure8010H7261631--  9,92 €
06275-0080X12alésage sans rainure8012H7261631--  9,92 €
06275-0100X10alésage sans rainure10010H7311734--  11,66 €
06275-0100X12alésage sans rainure10012H7311734--  11,66 €
06275-0125X12alésage sans rainure12512H7301837--  15,00 €
06275-0125X14alésage sans rainure12514H7301837--  15,00 €
06275-0140X14alésage sans rainure14014H7341934--  17,48 €
06275-0140X15alésage sans rainure14015H7341934--  17,48 €
06275-0160X15alésage sans rainure16015H7402040--  24,13 €
06275-0160X16alésage sans rainure16016H7402040--  24,13 €
06275-0200X18alésage sans rainure20018H7502446--  30,82 €
06275-0200X20alésage sans rainure20020H7502446--  30,82 €
06275-0250X22alésage sans rainure25022H7502849--  55,12 €
06275-0250X24alésage sans rainure25024H7502849--  55,12 €
06275-1080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4  11,74 €
06275-1080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8  11,74 €
06275-1100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4  13,50 €
06275-1100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8  13,50 €
06275-1125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8  16,94 €
06275-1125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3  16,94 €
06275-1140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3  19,53 €
06275-1140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3  19,53 €
06275-1160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3  26,01 €
06275-1160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3  26,01 €
06275-1200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8  32,87 €
06275-1200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8  32,87 €
06275-1250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8  57,87 €
06275-1250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3  57,87 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83