norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06275 Volant pleinen aluminium 269 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant pleinen aluminium
Volant pleinen aluminium

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

plus d'infos

Dessins

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique
Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
06275-0080X10alésage sans rainure8010H7261631--  9,92 €
06275-0080X12alésage sans rainure8012H7261631--  9,92 €
06275-0100X10alésage sans rainure10010H7311734--  11,66 €
06275-0100X12alésage sans rainure10012H7311734--  11,66 €
06275-0125X12alésage sans rainure12512H7301837--  15,00 €
06275-0125X14alésage sans rainure12514H7301837--  15,00 €
06275-0140X14alésage sans rainure14014H7341934--  17,48 €
06275-0140X15alésage sans rainure14015H7341934--  17,48 €
06275-0160X15alésage sans rainure16015H7402040--  24,13 €
06275-0160X16alésage sans rainure16016H7402040--  24,13 €
06275-0200X18alésage sans rainure20018H7502446--  30,82 €
06275-0200X20alésage sans rainure20020H7502446--  30,82 €
06275-0250X22alésage sans rainure25022H7502849--  55,12 €
06275-0250X24alésage sans rainure25024H7502849--  55,12 €
06275-1080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4  11,74 €
06275-1080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8  11,74 €
06275-1100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4  13,50 €
06275-1100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8  13,50 €
06275-1125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8  16,94 €
06275-1125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3  16,94 €
06275-1140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3  19,53 €
06275-1140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3  19,53 €
06275-1160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3  26,01 €
06275-1160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3  26,01 €
06275-1200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8  32,87 €
06275-1200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8  32,87 €
06275-1250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8  57,87 €
06275-1250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3  57,87 €

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

plus d'infos

Dessins

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée
cylindrique
fixe
CAOAcc.PrixCommander
06275-2080X10alésage sans rainure8010H7261631--ø18 x M6 x 40  15,15 €
06275-2080X12alésage sans rainure8012H7261631--ø18 x M6 x 40  15,15 €
06275-2100X10alésage sans rainure10010H7311734--ø18 x M6 x 40  16,94 €
06275-2100X12alésage sans rainure10012H7311734--ø18 x M6 x 40  16,94 €
06275-2125X12alésage sans rainure12512H7301837--ø21 x M8 x 50  21,22 €
06275-2125X14alésage sans rainure12514H7301837--ø21 x M8 x 50  21,22 €
06275-2140X14alésage sans rainure14014H7341934--ø21 x M8 x 50  23,66 €
06275-2140X15alésage sans rainure14015H7341934--ø21 x M8 x 50  23,66 €
06275-2160X15alésage sans rainure16015H7402040--ø26 x M10 x 80  33,03 €
06275-2160X16alésage sans rainure16016H7402040--ø26 x M10 x 80  33,03 €
06275-2200X18alésage sans rainure20018H7502446--ø26 x M10 x 80  39,72 €
06275-2200X20alésage sans rainure20020H7502446--ø26 x M10 x 80  39,72 €
06275-2250X22alésage sans rainure25022H7502849--ø28 x M12 x 90  65,41 €
06275-2250X24alésage sans rainure25024H7502849--ø28 x M12 x 90  65,41 €
06275-3080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  17,00 €
06275-3080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  17,00 €
06275-3100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  18,66 €
06275-3100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  18,66 €
06275-3125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50  23,13 €
06275-3125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50  23,13 €
06275-3140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50  25,51 €
06275-3140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50  25,51 €
06275-3160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  35,08 €
06275-3160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  35,08 €
06275-3200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  41,95 €
06275-3200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  41,95 €
06275-3250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90  68,29 €
06275-3250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90  68,29 €

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

plus d'infos

Dessins

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06275-4080X10alésage sans rainure8010H7261631--ø18 x M6 x 40  20,22 €
06275-4080X12alésage sans rainure8012H7261631--ø18 x M6 x 40  20,22 €
06275-4100X10alésage sans rainure10010H7311734--ø18 x M6 x 40  21,95 €
06275-4100X12alésage sans rainure10012H7311734--ø18 x M6 x 40  21,95 €
06275-4125X12alésage sans rainure12512H7301837--ø22 x M8 x 56  26,71 €
06275-4125X14alésage sans rainure12514H7301837--ø22 x M8 x 56  26,71 €
06275-4140X14alésage sans rainure14014H7341934--ø22 x M8 x 56  29,12 €
06275-4140X15alésage sans rainure14015H7341934--ø22 x M8 x 56  29,12 €
06275-4160X15alésage sans rainure16015H7402040--ø26 x M10 x 80  36,02 €
06275-4160X16alésage sans rainure16016H7402040--ø26 x M10 x 80  36,02 €
06275-4200X18alésage sans rainure20018H7502446--ø26 x M10 x 80  44,68 €
06275-4200X20alésage sans rainure20020H7502446--ø26 x M10 x 80  44,68 €
06275-4250X22alésage sans rainure25022H7502849--ø31 x M12 x 102  68,48 €
06275-4250X24alésage sans rainure25024H7502849--ø31 x M12 x 102  68,48 €
06275-5080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  21,95 €
06275-5080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  21,95 €
06275-5100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  23,66 €
06275-5100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  23,66 €
06275-5125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56  28,60 €
06275-5125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56  28,60 €
06275-5140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56  31,18 €
06275-5140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56  31,18 €
06275-5160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  37,98 €
06275-5160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  37,98 €
06275-5200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  46,91 €
06275-5200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  46,91 €
06275-5250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102  71,23 €
06275-5250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102  71,23 €