norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier, Inox 1.4305, Inox 1.4404 ou aluminium.

Finition :Acier, zingué et passivé bleu.
Inox, décolleté ou grenaillé.
Aluminium, anodisé naturel.
Sur demande :Boutons champignon avec tige filetée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06240 Bouton champignon avec taraudage 128 kB

Dessins

Bouton champignon avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Code
acier
Surface
corps
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06240-0902acier-passivé bleuM2148146,74 5,30 €
06240-0003acier-passivé bleuM31810188,67,5 4,84 €
06240-0104acier-passivé bleuM42112211010 5,30 €
06240-0105acier-passivé bleuM52112211012,5 5,30 €
06240-0206acier-passivé bleuM62514251212 5,90 €
06240-0308acier-passivé bleuM83318331616 9,37 €
06240-0410acier-passivé bleuM1040244018,720 9,79 €
06240-902acier inoxydable1.4305-M2148146,74 6,34 €
06240-003acier inoxydable1.4305-M31810188,67,5 5,74 €
06240-104acier inoxydable1.4305-M42112211010 6,34 €
06240-105acier inoxydable1.4305-M52112211012,5 6,34 €
06240-206acier inoxydable1.4305-M62514251212 7,04 €
06240-308acier inoxydable1.4305-M83318331616 10,37 €
06240-410acier inoxydable1.4305-M1040244018,720 10,37 €
06240-2902acier inoxydable1.4305grenailléM2148146,74 6,34 €
06240-2003acier inoxydable1.4305grenailléM31810188,67,5 5,74 €
06240-2104acier inoxydable1.4305grenailléM42112211010 6,34 €
06240-2105acier inoxydable1.4305grenailléM52112211012,5 6,34 €
06240-2206acier inoxydable1.4305grenailléM62514251212 7,04 €
06240-2308acier inoxydable1.4305grenailléM83318331616 10,37 €
06240-2410acier inoxydable1.4305grenailléM1040244018,720 10,37 €
06240-3902acier inoxydable1.4404naturelM2148146,74 9,22 €
06240-3003acier inoxydable1.4404naturelM31810188,67,5 8,40 €
06240-3104acier inoxydable1.4404naturelM42112211010 9,92 €
06240-3105acier inoxydable1.4404naturelM52112211012,5 9,92 €
06240-3206acier inoxydable1.4404naturelM62514251212 10,22 €
06240-3308acier inoxydable1.4404naturelM83318331616 14,94 €
06240-3410acier inoxydable1.4404naturelM1040244018,720 16,08 €
06240-4902acier inoxydable1.4404grenailléM2148146,74 9,22 €
06240-4003acier inoxydable1.4404grenailléM31810188,67,5 8,40 €
06240-4104acier inoxydable1.4404grenailléM42112211010 9,92 €
06240-4105acier inoxydable1.4404grenailléM52112211012,5 9,92 €
06240-4206acier inoxydable1.4404grenailléM62514251212 10,22 €
06240-4308acier inoxydable1.4404grenailléM83318331616 14,94 €
06240-4410acier inoxydable1.4404grenailléM1040244018,720 16,08 €
06240-1902aluminium-anodiséM2148146,74 5,26 €
06240-1003aluminium-anodiséM31810188,67,5 4,77 €
06240-1104aluminium-anodiséM42112211010 5,26 €
06240-1105aluminium-anodiséM52112211012,5 5,26 €
06240-1206aluminium-anodiséM62514251212 5,85 €
06240-1308aluminium-anodiséM83318331616 8,60 €
06240-1410aluminium-anodiséM1040244018,720 8,60 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83