norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.Matière :

Acier de traitement ou Inox 1.4404.

Finition :Acier : bruni.
Inox : naturel.
Indication de dessin :
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06030 Écrous moletés en acier ou inox avec fonction de serrage rapide 259 kB

Dessins

Écrou moleté à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1D3D4HKCAOAcc.PrixCommander
06030-04acier de traitementM416114,2128 4,23 €
06030-05acier de traitementM520145,2128 4,66 €
06030-06acier de traitementM624166,21410 5,03 €
06030-08acier de traitementM830208,31712 6,69 €
06030-10acier de traitementM10362810,32014 7,60 €
06030-12acier de traitementM12403212,72416 9,50 €
06030-104acier inoxydableM416114,2128 5,57 €
06030-105acier inoxydableM520145,2128 5,65 €
06030-106acier inoxydableM624166,21410 6,99 €
06030-108acier inoxydableM830208,31712 9,59 €
06030-110acier inoxydableM10362810,32014 11,64 €
06030-112acier inoxydableM12403212,72416 14,97 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83