norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
06224

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière :Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox.
Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06224 Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité 328 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83