norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton strié thermoplastique.
Rondelle en aluminium.
Finition :Aluminium anodisé noir.Nota :Le repère «flèche» est gravé après l'anodisation. L'alésage H7 (moyeu) permet d'assurer une excellente tenue sur l'arbre sans jeu.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin :
1) Vis de fixation
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06105 Sélecteur avec marquage 244 kB

Dessins

Sélecteur avec marquage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
capsule
DD1D2D3D4HH1H2H3TCAOAcc.PrixCommander
06105-105gris foncé RAL 70215213219M326,512,57,54,517 10,21 €
06105-1051orange RAL 20045213219M326,512,57,54,517 10,21 €
06105-1052vert sécurité RAL 60325213219M326,512,57,54,517 10,21 €
06105-1053bleu RAL 50175213219M326,512,57,54,517 10,21 €
06105-1055gris clair RAL 70355213219M326,512,57,54,517 10,21 €
06105-1056rouge traffic RAL 30205213219M326,512,57,54,517 10,21 €
06105-1057jaune colza RAL 10215213219M326,512,57,54,517 10,21 €
06105-206gris foncé RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 11,96 €
06105-2061orange RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 11,96 €
06105-2062vert sécurité RAL 60326264023M431,5159,55,520,5 11,96 €
06105-2063bleu RAL 50176264023M431,5159,55,520,5 11,96 €
06105-2065gris clair RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 11,96 €
06105-2066rouge traffic RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 11,96 €
06105-2067jaune colza RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 11,96 €
06105-308gris foncé RAL 70218345231M4432012722 14,43 €
06105-3081orange RAL 20048345231M4432012722 14,43 €
06105-3082vert sécurité RAL 60328345231M4432012722 14,43 €
06105-3083bleu RAL 50178345231M4432012722 14,43 €
06105-3085gris clair RAL 70358345231M4432012722 14,43 €
06105-3086rouge traffic RAL 30208345231M4432012722 14,43 €
06105-3087jaune colza RAL 10218345231M4432012722 14,43 €