norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Couvercle en thermoplastique PA6.
Vis sans tête en acier inoxydable.
Finition :Corps de base anodisé noir.
Couvercle gris clair RAL 7035.
Vis sans tête coloris naturel.
Sur demande :Autres taraudages, couleurs, et finitions spéciales.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06096 Boutons striés en aluminium 127 kB

Dessins

Boutons striés en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D4HH2TCAOAcc.PrixCommander
06096-27085827M4185,511 5,97 €
06096-271051027M4185,511 5,97 €
06096-341051034M521714 8,95 €
06096-341251234M521714 8,95 €
06096-421251242M524,58,515 13,02 €
06096-421451442M524,58,515 13,02 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83