norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté
06470_PB

Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition :Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06470_PB Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté 156 kB

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de fixationTailleXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
06470-412trou lisse avec rainures112150482233172236314,515,537 105,20 €
06470-414trou lisse avec rainures2141805427382026433861948 126,52 €
06470-415trou lisse avec rainures2151805427382026433861948 126,52 €
06470-416trou lisse avec rainures2161805427382026433861948 126,52 €
06470-418trou lisse avec rainures3182307035452430514262148 167,97 €
06470-420trou lisse avec rainures3202307035452430514262148 167,97 €
06470-422trou lisse avec rainures42230080425628356147623,549 229,41 €
06470-425trou lisse avec rainures42530080425628356147623,549 229,41 €
06470-427trou lisse avec rainures42730080425628356147623,549 229,41 €
06470-430trou lisse avec rainures5304001106075323882537,526,5511 436,87 €
06470-436trou lisse avec rainures5364001106075323882537,526,5511 436,87 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83