norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition :Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06470_IG Poignée à cliquet réversible avec taraudage 156 kB

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de fixationTailleXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
06470-310taraudage1M10150482233172236314,515,537 83,00 €
06470-312taraudage1M12150482233172236314,515,537 83,00 €
06470-314taraudage2M141805427382026433861948 99,00 €
06470-316taraudage2M161805427382026433861948 99,00 €
06470-318taraudage3M182307035452430514262148 128,21 €
06470-320taraudage3M202307035452430514262148 128,21 €
06470-322taraudage4M2230080425628356147623,549 174,13 €
06470-324taraudage4M2430080425628356147623,549 174,13 €
06470-327taraudage4M2730080425628356147623,549 174,13 €
06470-330taraudage5M304001106075323882537,526,5511 333,97 €
06470-336taraudage5M364001106075323882537,526,5511 333,97 €
06470-342taraudage5M424001106075323882537,526,5511 333,97 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83