norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
06454

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06454 Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox 241 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06454-9206M66574,51013,518,519326,517,542,545,51220 23,44 €
06454-9208M86574,51013,518,519326,517,542,545,51220 23,44 €
06454-9308M880911116212241,5102454,558,51422 28,06 €
06454-9310M1080911116212241,5102454,558,51422 28,06 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83