norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
06450

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 326 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
Matière
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06450-0032orangé pur RAL 2004zinc0M3910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-00327rouge rubis RAL 3003zinc0M3910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-0033argent métallisézinc0M3910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-0042orangé pur RAL 2004zinc0M4910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-00427rouge rubis RAL 3003zinc0M4910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-0043argent métallisézinc0M4910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-0052orangé pur RAL 2004zinc0M5910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-00527rouge rubis RAL 3003zinc0M5910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-0053argent métallisézinc0M5910131424,5414,530333037716 5,19 €
06450-1042orangé pur RAL 2004zinc1M4910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-10427rouge rubis RAL 3003zinc1M4910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-1043argent métallisézinc1M4910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-1052orangé pur RAL 2004zinc1M5910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-10527rouge rubis RAL 3003zinc1M5910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-1053argent métallisézinc1M5910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-1062orangé pur RAL 2004zinc1M6910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-10627rouge rubis RAL 3003zinc1M6910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-1063argent métallisézinc1M6910131424,5414,531344047716 5,19 €
06450-2062orangé pur RAL 2004zinc2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-20627rouge rubis RAL 3003zinc2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-2063argent métallisézinc2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-2082orangé pur RAL 2004zinc2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-20827rouge rubis RAL 3003zinc2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-2083argent métallisézinc2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,52 €
06450-3082orangé pur RAL 2004zinc3M81416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-30827rouge rubis RAL 3003zinc3M81416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-3083argent métallisézinc3M81416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-3102orangé pur RAL 2004zinc3M101416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-31027rouge rubis RAL 3003zinc3M101416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-3103argent métallisézinc3M101416212237102454,558,580911122 7,12 €
06450-4102orangé pur RAL 2004zinc4M1017192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-41027rouge rubis RAL 3003zinc4M1017192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-4103argent métallisézinc4M1017192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-4122orangé pur RAL 2004zinc4M1217192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-41227rouge rubis RAL 3003zinc4M1217192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-4123argent métallisézinc4M1217192727,54310276367,5951091324 8,33 €
06450-5122orangé pur RAL 2004zinc5M1223233132491231,57377,51101261526 10,41 €
06450-51227rouge rubis RAL 3003zinc5M1223233132491231,57377,51101261526 10,41 €
06450-5123argent métallisézinc5M1223233132491231,57377,51101261526 10,41 €
06450-5162orangé pur RAL 2004zinc5M1623233132491231,57377,51101261526 10,41 €
06450-51627rouge rubis RAL 3003zinc5M1623233132491231,57377,51101261526 10,41 €
06450-5163argent métallisézinc5M1623233132491231,57377,51101261526 10,41 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83