norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bloc rehausseur : aluminium.
Boulon de traction : acier.
Finition :Acier: bruni.Nota :Les blocs rehausseurs servent à rehausser les blocs de bridage compacts 04625.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04626 Bloc réhausseuravec boulons d‘assemblage 104 kB

Dessins

Bloc réhausseuravec boulons d‘assemblage

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleLBHDD1SWCAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bloc de bridage compact
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complétement
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83