norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni.
Surface d'appui traitée et rectifiée.
Nota :La répétabilité est de ± 0,3 mm.

Pour ôter les copeaux et la poussière, retirer les deux caches de recouvrement (2) et injecter de l’air comprimé par le haut.

En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Mode d'emploi :Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Accessoires :04401-05 Vis de serrage pour vérin à tirer automatisable.
04401-20 Unité d'extension.
Contenu de la livraisonDouilles de positionnement incluses.Indication de dessin :
1) Douilles de positionnement
2) Capuchon de recouvrement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04401_Datasheet_32739_V_rin_tirer_automatisable--fr 548 kB

Dessins

Vérin à tirer automatisable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1D

D1D2D3
pour vis
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SWCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
04401-120700957045602614M1063574625106957025194012 595,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83