norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage avec surface d´appui lisse ou striée
04524

Mors de serrage avec surface d´appui lisse ou striée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et mors de serrage en acier de traitement.Finition :Corps et mors de serrage trempé, noir.Nota :De par sa construction, le mors de serrage prismatique permet de réaliser avantageusement des serrages multiples. Les surfaces de serrage en acier trempé permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, on peut fixer les mors de serrage dans un taraudage ou dans une rainure en T. Pour écarter les deux mors de serrage, on visse la vis à tête CHC DIN 912, calant la pièce à usiner contre une butée fixe.
Le trou oblong permet de déplacer le mors de serrage et de compenser les jeux.

Valeurs de déplacement des mors :
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 6912

1) Surfaces d’appui lisses
2) Surfaces d’appui striées
3) Mors de serrage
4) Pièce à usiner
5) Butée fixe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04524 Mors de serrage avec surface d´appui lisse ou striée 192 kB

Dessins

Mors de serrage avec surface d´appui lisse ou striée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2A
min.
A
max.
BCDEForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04524-1108lisseétroit30,533,52415M8X2521525 106,03 €
04524-1110lisseétroit32372819M10X253,52049 140,21 €
04524-1112lisseétroit4449,53022M12X403,53085 155,60 €
04524-1116lisseétroit55624029M16X60450210 220,59 €
04524-2108striéétroit30,533,52415M8X2521525 113,41 €
04524-2110striéétroit32372819M10X253,52049 150,08 €
04524-2112striéétroit4449,53022M12X403,53085 162,28 €
04524-2116striéétroit55624029M16X60450210 233,82 €
04524-1208lisselarge30,533,53015M8X2521525 131,66 €
04524-1210lisselarge32373819M10X253,52049 164,17 €
04524-1212lisselarge4449,54822M12X403,53085 191,51 €
04524-1216lisselarge55624829M16X60450210 246,15 €
04524-2208striélarge30,533,53015M8X2521525 141,34 €
04524-2210striélarge32373819M10X253,52049 172,73 €
04524-2212striélarge4449,54822M12X403,53085 202,40 €
04524-2216striélarge55624829M16X60450210 260,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83