norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma).
La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.

Pour réf. 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 et 04516-006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
Force de serrage :04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04516 Crampon plaqueur à came 258 kB

Dessins (aperçu complet)

Crampon plaqueur à came

Crampon plaqueur à came, forme A

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur à came, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
04516-006005Adroite7825126,2111284254542646,522201103800 149,99 €
04516-010005Adroite121,5401810,218201374074642713531,51437200 214,56 €
04516-006025Agauche7825126,2111284254542646,522201103800 149,99 €
04516-010025Agauche121,5401810,218201374074642713531,51437200 214,56 €

Crampon plaqueur, forme B

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
04516-006010Bdroite7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 150,17 €
04516-010010Bdroite121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 245,92 €
04516-006030Bgauche7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 150,17 €
04516-010030Bgauche121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 245,92 €

Crampon plaqueur à came Forme C

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur à came Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABD

D1D2
max.
D3
min.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
04516-006015Cdroite7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 155,26 €
04516-010015Cdroite121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 244,18 €
04516-006035Cgauche7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 155,03 €
04516-010035Cgauche121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 244,18 €

Crampon plaqueur à came, forme D

plus d'infos

Dessins

Crampon plaqueur à came, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
04516-006020Ddroite7825126,2111284254542646,522201103800 150,17 €
04516-010020Ddroite121,5401810,21820137407464270,53531,51437200 216,28 €
04516-006040Dgauche7825126,2111284254542646,522201103800 152,95 €
04516-010040Dgauche121,5401810,21820137407464270,53531,51437200 216,28 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83