norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crampon plaqueur en acier, avec trou oblong, mors de serrage strié
04509

Crampon plaqueur en acier, avec trou oblong, mors de serrage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition :Bruni. Mors de serrage : cémenté.Nota :Les crampons plaqueurs larges présentent une surface d’appui striée pour les surfaces brutes. En plus du serrage, ce dispositif procure un effet de plaquage puissant. On peut monter une vis HC dans le taraudage D3 pour éviter le recul du crampon.
Indication de dessin :
1) Plaquette amovible
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04509 Crampon plaqueur en acier, avec trou oblong, mors de serrage strié 200 kB

Dessins

Crampon plaqueur en acier, avec trou oblong, mors de serrage strié

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABD

D1D2D3D4D5EE1HH1H2KK1LXYZF=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
04509-006732512,2M67M6166,52,511352412,425,52,527124,5M310000 228,93 €
04509-0101103918,2M1011M102410,541856382040,543920,58M540000 389,85 €
04509-0161705826,2M1617M10351772785603060,57613213M8100000 744,05 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83