norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit)
04470

Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit)

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité, bruni.Nota :Ces crampons plaqueurs permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. Grâce à l'effet de calage des mors de serrage, la pièce à usiner est immobilisée fermement et en toute sécurité sur la table de machine. « H1 » et « H3 » pour une profondeur maximale de rainure en T conforme à DIN 650. Pour des hauteurs de serrage plus faibles avec une profondeur de rainure minimale, l'élément de bridage peut être rectifié à la cote H3.

Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.

Livraison par paire.
Contenu de la livraison- 2x crampons plaqueurs pour rainure en T.
- 2x vis de fixation DIN EN ISO 4762.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04470 Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit) 189 kB

Dessins

Crampon plaqueur pour rainure en T en acier (kit)

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
B

B1H
min.
H
max.
H1H2H3LL1F
kN
F1
kN
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
04470-1221218122,513,531115521,850,61 pièce = 1 paire 107,65 €
04470-1421422141,513,534115551,85,50,71 pièce = 1 paire 119,16 €
04470-1621625162,51741156682,580,91 pièce = 1 paire 137,66 €
04470-1821828181,51643156712,5911 pièce = 1 paire 142,19 €
04470-2222235224,521,553209893161,91 pièce = 1 paire 229,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83