norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC, verre de sécurité
86025

Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La lampe à LED à éclairage blanc lumière du jour est plate, et résiste à l’huile, au froid et aux lubrifiants. Elle résiste aux projections de copeaux et offre une résistance aux températures élevées. Grâce à son verre de sécurité de 4 mm d’épaisseur résistant aux éclats et à son degré de protection élevé IP67/IP69K, cette lampe à LED est parfaitement adaptée aux conditions environnementales difficiles.Matière :Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : verre de sécurité (4 mm).
Embouts : aluminium.
Finition :Boîtier : anodisé naturel.
Embouts : anodisés naturel.
Nota :Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des machines. Ces lampes LED sont enchâssées dans un profilé aluminium. Les trous taraudés présents dans les embouts permettent de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément.

Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).

Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque de verre avec diffuseur avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.

Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D.
DIN EN 62471.
Plage de température :-30 °C à +70 °C.Avantages :Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à son indice de protection IP67/IP69K, cette lampe est parfaitement adaptée à une utilisation dans les machines. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle convainc par sa grande puissance lumineuse et son très bon rendu des couleurs ainsi que par sa large diffusion lumineuse.

Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Accessoires :82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC.
86090-20 Équerre de montage.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
Indication de dessin :
1) Côté entrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86025 Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC, verre de sécurité 456 kB

Dessins

Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC, verre de sécurité

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83