norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC
86025-10

Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour pour installations, machines et armoires électriques. Forme très étroite. Indice de protection IP54.Matière :Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Finition :Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : transparent, sans éclat.
Embouts : noirs.
Support de lampe : noir.
Nota :Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des machines et des armoires électriques.

Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).

Les lampes à LED avec cache transparent offrent un éclairage pour de nombreuses applications nécessitant un éclairage élevé et détaillé. Blanc lumière du jour, température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 120°.

Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.

La fixation de la lampe s’effectue à l’aide des supports de lampe fournis.

Kit 1 : Support de lampe long pour montage pivotant (rotation à 360° par pas de 15°).
Kit 2 : Support de lampe court pour montage fixe.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D.
DIN EN 62471.
Plage de température :-10°C jusqu’à +60°C.Avantages :Le cache en plastique permet de protéger la bande LED de la poussière et des projections d’eau jusqu’à l’indice de protection IP54. Avec sa forme compacte et sa longueur de 350 mm, cette lampe à LED convient parfaitement aux machines et installations ne présentant pas de contrainte particulière.

Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Accessoires :82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC.
86090-25 Support de lampe.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
Indication de dessin :
1) Côté entrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86025-10 Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC 577 kB

Dessins

Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83