norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Détecteur de mouvement capteur PIR 24 V CC avec connecteur M12 mâle/femelle codé A
86091-20

Détecteur de mouvement capteur PIR 24 V CC avec connecteur M12...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps plastique.Finition :Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.Nota :Détecteur de mouvement avec capteur PIR pour la commande intelligente des lampes 24 V CC. Le capteur PIR permet une commande de l’éclairage économe en énergie grâce à l’allumage et à l’extinction automatiques du luminaire en fonction des mouvements. Avec une capacité de charge maximale de 4,0 A et un indice de protection IP54, ce capteur est parfaitement adapté à une utilisation en intérieur, par ex. pour l’éclairage automatisé d’une armoire électrique.

Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle à 3 pôles).
Côté sortie : câble de 150 mm avec connecteur M12x1 codé A (femelle à 3 pôles).

Détection de mouvement jusqu'à 5 m env. Enregistrement dans un cône à 360° avec un angle d’ouverture de 90°. En cas de mouvement détecté, le luminaire connecté reste allumé pendant 3 minutes.

Certifications / normes respectées :
CE.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86091-20 Détecteur de mouvement capteur PIR 24 V CC avec connecteur M12 mâle/femelle codé A 209 kB

Dessins

Détecteur de mouvement capteur PIR 24 V CC avec connecteur M12 mâle/femelle codé A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Tension de service
V CC
Puissance
W
Charge électrique
max.
mA
Indice de protectionCAOAcc.PrixCommander
86091-20-1CAPTEUR PIR PSE24+/-10 %964000IP54 60,20 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83