norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boîtier de commande variateur 24 V CC avec connecteur M12 mâle/femelle codé A
86091-02

Boîtier de commande variateur 24 V CC avec connecteur M12...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en plastique ABS.Finition :Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.Nota :Boîtier de commande pour la commande externe d’une lampe à LED. La commande s’effectue via un potentiomètre rotatif et un interrupteur marche/arrêt. Le potentiomètre rotatif permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu dans une plage de 100 à 10 %. L’interrupteur permet de l’allumer et de l’éteindre.

Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle).
Côté sortie : connecteur M12x1 codé A (femelle).

Ce boîtier de commande est idéal pour la commande de lampes 24 V CC à intensité variable avec connecteur M12 codé A (sauf les modèles RVB) et supporte une puissance maximale de 144 W.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +50 °C.Montage :Les plaquettes permettent une fixation directe sur des profilés à rainure en T ou sur des surfaces.Indication de dessin :
1) Côté entrée
2) Côté sortie
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86091-02 Boîtier de commande variateur 24 V CC avec connecteur M12 mâle/femelle codé A 227 kB

Dessins

Boîtier de commande variateur 24 V CC avec connecteur M12 mâle/femelle codé A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Tension de service
V CC
Tension continue
V CC
Puissance
max.
W
Charge électrique
max.
mA
Indice de protectionClasse de protectionCAOAcc.PrixCommander
86091-02-124+/-10 %241446000IP54III 53,87 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83