norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tables de positionnement en aluminium 
avec griffes à serrage rapide
34031-05

Tables de positionnement en aluminium avec griffes à serrage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Finition :Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Nota :La table de positionnement est réglable en continu sur les axes X et Y. Des broches de guidage peuvent être insérées dans les trous D1 de manière à ce qu’elles s’enclenchent dans la rainure en T de la table de machine (figure 1.1). Ceci permet un déplacement précis le long de l’axe de mesure. Sans broches, la table de positionnement peut être tournée (figure 1.2) tout en étant efficacement fixée grâce aux trous oblongs. Sur les tables de machine sans rainure en T, la table de positionnement peut également être utilisée, réglée et orientée grâce à son poids élevé (figure 1.3).

L’échantillon peut être précisément réglé de manière linéaire sur la table de positionnement dans les directions X et Y, et tourné à 360°. Ce réglage fin en continu s’effectue sur les axes X et Y dans une plage de réglage de +/- 12,5 mm. L’avance est de 0,5 mm par tour.

Le réglage grossier peut être effectué à 360°. Le réglage fin s’effectue à raison de 0,33° par tour. La fixation et le positionnement fixe se font par serrage.
Il s’agit d’un modèle compact qui ne nécessite pas l’utilisation de plusieurs modules pour le positionnement de l’échantillon.

La table de positionnement est munie d’une griffe à serrage rapide. Cela permet le montage et l’utilisation de tous les articles avec fixation rapide. La griffe à serrage rapide peut également être retirée, ce qui permet d’utiliser la surface d’appui pour tout élément de fixation et de le placer sur la butée réglable. Cette butée est également amovible. La griffe à serrage rapide est fixée sur la table de positionnement à l’aide d’une vis M6.
Accessoires :Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Plaques de serrage 34032.
Contenu de la livraisonÉcrous pour rainures en T DIN 508 07060-08, 07060-081 et 07060-082 (2 par article), ainsi que 2 boutons striés 06092-0208X20 et 2 broches de guidage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34031-05_Datasheet_32639_Tables_de_positionnement_en_aluminium_avec_griffes_serrage_rapide--fr 369 kB

Dessins

Tables de positionnement en aluminium 
avec griffes à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1B2B3B4B5B6D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5L6L7L8CAOAcc.PrixCommander
34031-05-20023020602302101801668,1125598,1241523,53020108053,577,584,520015515150125205,7 2 802,69 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83